PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8262H086VAC120/60

Número de pieza:

Asco-SC8262H086VAC120/60

190,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-V
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 6.1/F AC