PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8320G184DC12/DC

Número de pieza:

Asco-SC8320G184DC12/DC

226,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 3/32 3NC BRASS 11.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.12
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage12DC
Product Weight1.50 lbs
Kit Number302227
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Orifice Size3/32
Watt Rating11.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 3NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY