ASCO™ SC8327G041DC12/DC

Número de pieza:

Asco-SC8327G041DC12/DC

759,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight2.25 lbs
Kit Number123669
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F DC
Mounting DirectionANY