PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SC8401B101DC12/DC

Número de pieza:

Asco-SC8401B101DC12/DC

1/4 X 1/4 4 ALUMIN6.9 /F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314513
Coil ClassFT
Coil Number400127-141
Min to Max Ambient Temperature0 - 135 deg;F
Orifice Size1/4 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.9/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY