ASCO™ SCB320A200.115/50

Número de pieza:

Asco-SCB320A200.115/50

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 2,4-STAINLESS STEEL-RESILIENT: NBR-16,7 W-COIL CLASS: F-IP65

especificaciones

Coil ClassFB
Frequency50 Hz
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage115 AC
Wattage16.7 W