PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SD8263H210AC120/60

Número de pieza:

Asco-SD8263H210AC120/60

297,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil Number238612-132
Orifice Size9/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR