ASCO™ SU8210G009DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SU8210G009DC24/DC

300,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.41 lbs
Kit Number302376
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/H DC