PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SU8210P094LF100-240

Número de pieza:

Asco-SU8210P094LF100-240

351,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 1.5 /H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670
Coil ClassH
Coil Number550472-001
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.5/H AD