ASCO™ SU8210P100LF100-240

Número de pieza:

Asco-SU8210P100LF100-240

1511,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
2 X 1-3/ 2NC BRASS 1.5 /H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322682
Coil ClassH
Coil Number550472-001
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note2 x 1-3/4 2NC BRASS 1.5/H AD