PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SU8262H001DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SU8262H001DC24/DC

108,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 3/64 2NC BRASS 10.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.06
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/64 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR