PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SU8262H182DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SU8262H182DC24/DC

193,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.11.6/H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Orifice Size3/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 11.6/H DC
Seating ElastomerNBR