ASCO™ SU8263H071DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SU8263H071DC24/DC

330,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 5/32 2NO BRASS 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325007
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NO BRASS 11.6/H DC