ASCO™ SV8262H110DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SV8262H110DC24/DC

191,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/8 2NC BRASS 22.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 22.6/H DC