ASCO™ SV8262H112AC240/60,220/50

Número de pieza:

Asco-SV8262H112AC240/60,220/50

185,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/H W

especificaciones

Coil ClassHB
Frequency50/60 Hz
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage220 AC, 240 AC
Wattage17.1 W