PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SV8263H118AC120/60,110/50

Número de pieza:

Asco-SV8263H118AC120/60,110/50

270,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 5/32 2NC BRASS 17.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238812-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 17.1/H AC