PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ U8380B002DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-U8380B002DC24/DCD

527,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SUB MINIATURE

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.05
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.33 lbs
Order Code3054
Coil ClassFT
Coil Number400117-142-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 77 °F
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.9 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY