PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ WT8401B202MDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-WT8401B202MDC24/DCD

1281,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
1/2 X 3/4 2 NC Aluminum 17.1/H W

especificaciones

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.50 / 0.43
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)20 - 150 PSI
Kit Number264013
Coil Number270008-006-D
Orifice Size1/4 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W NYLON 6.9/F DC