PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ WT8551A001MMSAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-WT8551A001MMSAC120/60,110/50D

286,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4 ALUMIN6.3 /F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.08 lbs
Order Code21809
Coil ClassFT
Coil Number266763-902-D
Min to Max Ambient Temperature5 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature5 - 140 °F
Orifice Size1/4 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC
Mounting DirectionANY