ASCO™ WT8551A001MSDC12/DCD

Número de pieza:

Asco-WT8551A001MSDC12/DCD

268,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4W NAMUR 6.9/F W DC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight1.08 lbs
Coil Number270008-004-D
Orifice Size1/4
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.9/F DC