Válvula de corte de gas ASCO™ serie SV311
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Medios | Gas natural |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/4"; 3/8"; 1/8" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tensión | 24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | 150-500 PSIG |
| Entorno operativo | Interior, exterior |
| Normas/regulaciones | CSA, FM, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3S, tipo 4, tipo 4X, UL |