PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas de corte de aceite ASCO™ serie SV401

La Serie SV401 de ASCO es una línea de electroválvulas para el control de quemadores de aceite comerciales e industriales. Las válvulas incorporan un cuerpo de latón y tienen un funcionamiento de 2 vías, normalmente cerrado. Son ideales para aplicaciones de alta presión.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoLatón
MediosAceite combustible
Tamaño de tubo/orificio1/4"; 3/8"
Tipo de orificioNPTF
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo150-500 PSIG
Entorno operativoInterior, exterior
Normas/regulacionesCSA, FM, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3R, tipo 3S, tipo 4, tipo 4X, UL