Tenazas Numatics™ Serie TJ

Las tenazas de tres pinzas Numatics serie TJ combinan una gran fuerza de agarre con un diseño compacto. Su diseño con protección hace que las tenazas sean ideales para carga y descarga de maquinaria en áreas de trabajo confinadas. La placa de extractor opcional proporciona 9 libras de fuerza del resorte lineal para facilitar la inserción de piezas cuando las pinzas liberan una pieza (solo TJ30).

especificaciones

Entorno operativoCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo