PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas de control de caudal ASCO™ serie V022

La serie V022 de ASCO es una línea de válvulas de control de caudal ajustables que proporcionan una capacidad más grande que la mayoría de las válvulas. El disco accionado por resorte permite que circule caudal libre en una dirección y caudal regulable en la otra. Las válvulas son adecuadas para aplicaciones automotrices, sala de prensa y estampado, embotellado, refinación y fabricación de neumáticos.

especificaciones

Tamaño de tubo/orificio1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Entorno operativoCorrosivo, interior, exterior, peligroso, lavado a fondo