Microelectroválvulas ASCO™ serie V369
especificaciones
| Material del cuerpo | Latón |
| Actuador de válvula | Eléctrico - mando directo |
| Función | 3/2 normalmente cerrada |
| Tubería/Orificio | |
| Tipo de orificio | |
| Presión máxima admisible (PS) | 16 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C a +90 °C |
| Viscosidad máxima | 3°E (~22 cSt o mm2/s) |
| Juntas | NBR |