Microelectroválvulas ASCO™ serie V625

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Están disponibles en versión 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

especificaciones

Material del cuerpoPOM
Actuador de válvulaEléctrico - mando directo
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tubería/Orificio
Tipo de orificio
Presión máxima admisible (PS)8 bar
Temperatura del fluido-10 °C a +90 °C
Viscosidad máxima3°E (~22 cSt o mm2/s)
JuntasEPDM