Tenazas Numatics™ Serie WBG

Las tenazas paralela Numatics serie WBG utilizan pistones independientes para abrir y cerrar sus mordazas. Una cremallera y un piñón sincronizan el funcionamiento de la pinza independientemente de sus barras de fuerza y barras de soporte. Estas pinzas de carrera larga tienen un diseño de rodamiento ancho y rígido que es ideal para manipular piezas largas y gruesas o cuando se necesita herramientas rígidas y largas. También está disponible con movimiento de tenazas.

especificaciones

Entorno operativoCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera4 in máx.