especificaciones
| Actuador de válvula | Piloto neumático - aire |
| Material del cuerpo | Latón enchapado en níquel |
| Medios | Líquidos agresivos/gases, aire, gas inerte, aceite combustible, agua caliente, aceite ligero, oxígeno, vapor, agua |
| Tamaño de tubo/puerto | 3/4" |
| Tipo de puerto | G (ISO 6708) |
| Función | NC - Normalmente cerrada, entrada de fluidos debajo del disco |
| Caudal | De 5.6 Cv, 4.8 Kv (Kv = m³/h) |
| Entorno operativo | Interior, exterior |