especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | Plásticos técnicos |
| Medios | Aire, gas inerte |
| Tamaño de tubería/orificio | 1/8"; 1/4" |
| Tipos de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada |
| Voltaje | 24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50 |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima | 10,3-34,5 Bar |
| Normas/regulaciones | IP67; IP65 |