Abrazadera de amarre AVENTICS™ serie 412

Las abrazaderas de amarre AVENTICS serie 412 tienen una capacidad de sujeción de hasta 22 000 lb·in para aplicaciones de alta resistencia. Disponibles en seis diámetros y con un ángulo completamente ajustable para una operación sencilla. La serie 412 genera su gran fuerza de sujeción a través de un mecanismo de enlace de palanca. El ángulo de apertura de la abrazadera se puede configurar con o sin presión, y permanece bloqueado en posición cerrada aun cuando se elimine la presión de aire.

especificaciones

Material del cuerpoAluminio
Material de brazoAluminio o acero
MediosAire, gas inerte
Tipo de puertoRosca G o NPT
FuncionamientoNeumática, neumática con manipulación manual
Presión máx. de funcionamiento30-115 psi (2,0-7,9 bar)
Rango de temp. de funcionamiento32° F a 122° F (0° C a 50° C)
LubricaciónLubricado en fábrica para su vida útil. No requiere lubricación en línea.
Ángulo de apertura0° a 135°
Tipo de sensorNPN, PNP, con conectores M8 o M12