especificaciones
| Función | Vástago pasante, simple efecto, anti-rotación, doble efecto, vástago simple |
| Normas/regulaciones | ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22 |
| Material del cuerpo | Aleación ligera |
| Orificio | 10 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 12 mm, 16 mm, 40 mm |
| Entorno funcionamiento | Peligroso, exterior, interior |
| Carrera | 100 mm máx. |