Válvula de control de presión proporcional Serie 602 de AVENTICS™

La serie 602 de AVENTICS consta de válvulas proporcionales sin electrónica de control integrada. Disponible en dos versiones de “bobina proporcional” o “accionamiento por piloto” para una amplia gama de aplicaciones. El diseño avanzado de la membrana del “accionamiento por piloto -> regulador de cúpula” compensa la desviación de presión, especialmente en aplicaciones de moldeo por estirado-soplado. La “versión de bobina proporcional” se puede usar en un circuito de control abierto con una unidad de control o en un circuito de control cerrado con un dispositivo de control y un sensor externo. Una disposición modular de los componentes individuales (válvula proporcional, dispositivo de control y sensor) ofrece ventajas en aplicaciones especiales, como entornos con temperaturas ambiente elevadas.

especificaciones

Función3/2 normalmente cerrada o 2/2 normalmente cerrada
Accionamiento de la válvulaVersión con bobina proporcional o accionada por piloto
Tamaño del puerto1/4″, 1/2″, 1″ o 2″
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Rango de presiónhasta 42 bar
CaudalDe 700 l/min a 96000 l/min
Factor de caudal cuando está completamente abierto:De 0,6 m³/h a 12 m³/h
MaterialAluminio/latón/acero inoxidable
SelladoFKM/NBR
Medios de comunicación:Aire comprimido o gases inertes conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura de los medios0…60 °C
Temperatura ambiente0…60 °C
Normas y regulacionesMarcado CE/RoHS/IP65, ASME, CRN