PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvula de control proporcional Sentronic TWIN AVENTICS™ serie 615

Sentronic TWIN AVENTICS serie 615 es una válvula de control de presión proporcional de 3 vías que ajusta con precisión la presión para controlar el aire y los medios de gas inerte. La serie 615 se especifica para controlar la alta presión hasta 80 bar (1160 psi) en combinación con un tamaño pequeño. Una función especial de Sentronic TWIN serie 615 es el software ATC que se proporciona para un ajuste óptimo por ordenador y la visualización de señales de puntos de referencia y retroalimentación. Otras funciones permiten el diagnóstico de la válvula, la configuración de parámetros y el mantenimiento.

especificaciones

Función3 vías - 3/2 con normalidad cerrada o normalmente abierta
Actuador de válvulaBobinas proporcionales
Tamaño del puerto1/4”
Material del cuerpoAluminio
Piezas inertesAcero inoxidable, latón
JuntasFPM, NBR, TPS
Voltaje24 VCC
FluidosAire, gases inertes
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF, montaje de almohadilla
Normas y regulacionesCE, IP65