Válvula de control proporcional Sentronic serie 623 de AVENTICS™

La Sentronic serie 623 de AVENTICS es una válvula de control de presión proporcional de 3 vías que ajusta con precisión la presión para controlar aire, gases inertes (máx. 30 bar) y oxígeno (máx. 10 bar). La serie 623 está especificada y diseñada para funcionar perfectamente en aplicaciones de corte por láser o llama. La serie 623 ofrece mayor capacidad de escape para un alto control dinámico. Una característica especial de la serie 623 es su software suministrado para el ajuste óptimo del comportamiento del control proporcional a través de PC y la visualización de las señales de consigna y retroalimentación.

especificaciones

Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvulaBobinas proporcionales
Tamaño del orificio3/8" y 1/2"
Material del cuerpoLatón
Piezas inertesAcero inoxidable, latón
JuntasFPM
Voltaje24 VCC
MediosAire, gases inertes (máx. 30 bar), oxígeno (máx. 10 bar)
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP
Normas/regulacionesCE, UKCA, RoHs