Soportes de rodamientos AVENTICS™


Your selection:
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    45 mm
    Aluminum
    Die-cast aluminum
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Cylinder mountings
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    VDMA 24562 part 2
    1 - 10 de 46 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tamaño del orificio
    Cojinete giratorio
    Material del cuerpo
    Industria
    Disponibilidad
    Tipo de accesorio
    Serie del producto
    Standards and Regulations
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1825805275

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805275

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    32 mm10 mmHierro de grafito nodularIndustria
    35,74 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805276

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805276

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    40 mm12 mmHierro de grafito nodularIndustria
    41,19 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805277

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805277

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    50 mm12 mmHierro de grafito nodularIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805278

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805278

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    63 mm16 mmHierro de grafito nodularIndustria
    50,48 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805279

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805279

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    80 mm16 mmHierro de grafito nodularIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805280

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805280

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    100 mm20 mmHierro de grafito nodularIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805281

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805281

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    125 mm25 mmHierro de grafito nodularIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805282

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805282

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    160 mm30 mmHierro de grafito nodularIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805283

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805283

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    200 mm30 mmHierro de grafito nodularIndustria
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1825805284

    AVENTICS Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805284

    Tamaño del orificioCojinete giratorioMaterial del cuerpoIndustriaDisponibilidad
    250 mm40 mmHierro de grafito nodularIndustria
    AÑADIR A LA LISTA