especificaciones
| Accionamiento de válvula | Solenoide, accionamiento directo |
| Medios | Aire |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/8 " |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Función | 4 vías - 4/2, 4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto, 4 vías - 5/3 - Centro de presión |
| Entorno de operación | Interiores |
| Normas/regulaciones | CSA; IP65; UL |