Serie Marex VCS de AVENTICS™

El Marex VCS de AVENTICS es un sistema de control de válvulas electroneumático que combina los fundamentos de la tecnología AVENTICS con la eficiencia y el control modernos. Marex VCS es fácil de instalar y mantener, y su resistencia lo hace ideal para embarcaciones de gran capacidad de trabajo, para controlar a distancia las válvulas de mariposa en las líneas de fluidos que transportan todo tipo de fluidos, desde el agua potable hasta aceite combustible pesado. El sistema ofrece opciones como unidades de respaldo, armarios SOS o control de válvulas de cierre rápido. Con control y monitorización de pantalla táctil, Marex VCS permite la transmisión de datos a sistemas de mayor nivel y puede personalizarse para nuevas construcciones o remodelaciones.

especificaciones

Presión de trabajo7 barras
clase de protecciónIP 45/IP 65
Rango de temperatura ambiente-15  °C a -65  °C (5  °F a 149  °F)
Tamaño estándar del armario1200* x 1200* x 400 mm
Número de válvulas por armario48