PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Pilot valve 0493833103

Número de pieza:

AVENTICS-0493833103

207,82 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
15MM-IP67-M8-500MM

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación3/2
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Consumo de potencia DC2.2 W
Longitud del cable L0.5 m
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tipo de protección con conexiónIP67
LED indicador de estadoVerde
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.15 ms
Peso0.058 kg
Material carcasaPlástico