AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP 0493871106

Número de pieza:

AVENTICS-0493871106

355,23 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-48

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de funcionamiento AC máx.24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaC/2
Conexión eléctrica 1, número de polos48 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra45°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos48 polos
Número de conductores40
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
Tipo de protecciónIP69K
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.34 mm²
Cable-Ø13.5 mm
Peso1.483 kg
Material carcasaPoliamida
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride