PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC15, encajando, DC 0820058211

Número de pieza:

AVENTICS-0820058211

118,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TC15-5/2XX-SR-024DC-I-M8X1_4P-SGL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Advertenciatensión de servicio 24 V DC
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn1500 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM8
Norma conexión eléctr.DIN EN 60947-5-2
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina15.6 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
LED indicador de estadoAmarillo
Consumo de potencia DC2.2 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.35 ms