PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie WV02 0820238002

Número de pieza:

AVENTICS-0820238002

113,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
WV02-5/2XX-DO

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, doble accionamiento neumático
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn500 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Presión de pilotaje mín.1.5 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Pilotajeexterior
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Montaje en regleta de conexión en bateríaRegleta PRS
Tornillo de fijaciónM3
Peso0.1 kg
Material carcasaAluminio