PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC15 0820258003

Número de pieza:

AVENTICS-0820258003

96,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TC15-5/2XX-DO-E-SGL

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, doble accionamiento neumático
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaM5
Caudal nominal Qn1500 l/min
Valor guía de caudal b0.33
Valor guía de caudal C6.8 l/(s*bar)
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Presión de pilotaje mín.2 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Pilotajeexterior
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm