PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC08 0820260002

Número de pieza:

AVENTICS-0820260002

80,50 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
TC08-5/2XX-AS-E-SGL

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaM5
Caudal nominal Qn800 l/min
Valor guía de caudal b0.36
Valor guía de caudal C3.5 l/(s*bar)
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Presión de pilotaje mín.3 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Pilotajeexterior
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm