AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003007

Número de pieza:

AVENTICS-0821003007

181,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NR01-SKR-G034-G034

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónmontaje de conductos
Conexión de aire comprimido 1G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Advertenciamontaje de conductos
Caudal nominal Qn 1 a la 27350 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.4 kg
Material carcasafundición de aluminio en coquillas
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno