AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003020

Número de pieza:

AVENTICS-0821003020

45,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NR01-DA04-DA04

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido 1Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 1Racor instantáneo
Conexión de aire comprimido 2Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
AdvertenciaRacor instantáneo
Caudal nominal Qn 1 a la 2195 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.017 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno