PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula antirretorno pilotada, Serie NR02 0821003047

Número de pieza:

AVENTICS-0821003047

133,67 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
G3/8

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónenroscable
Conexión de aire comprimido 1G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Conexión de aire comprimido 12G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 21250 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-5 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.12 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno