Número de pieza:
especificaciones
| Componentes | Unidades de mantenimiento |
| Componentes | Válvula reguladora de presión con filtro, lubricador |
| Recipiente | recipiente de PC sin cesta de protección |
| Orificio | G 1/4 |
| Caudal nominal Qn | 1100 l/min |
| Eficacia de filtración | 5 µm |
| Purga de condensado | semiautomático, abierto sin presión |
| Manómetros | con manómetro |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Margen de regulación de presión min. | 0.5 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 10 bar |
| Tipo | de 2 piezas |
| Tipo | bloqueable |
| Alimentación de presión | simple |
| Posición de montaje | vertical |
| Tipo de regulador | Válvulas reguladoras de presión de membrana |
| Función de regulador | Con escape secundario |
| Elemento filtrante | intercambiable |
| Filtro de volumen de recipiente | 25 cm³ |
| Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010 | 6 : 7 : - |
| Lubricador de volumen de recipiente | 50 cm³ |
| Tipo de llenado | llenado de aceite manual |