AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie NL1-FRE 0821300761

Número de pieza:

AVENTICS-0821300761

216,03 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL1-FRE-G014-GAN-100-PNB-AO-05,00

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente de PC sin cesta de protección
OrificioG 1/4
Caudal nominal Qn1350 l/min
Eficacia de filtración5 µm
Purga de condensadocompletamente automático, abierto sin presión
Manómetrossin manómetro
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Tipo de cierreno cerrable
Tipode 1 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente16 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.387 kg