PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Distribuidor, Serie NL2-DIN 0821300904

Número de pieza:

AVENTICS-0821300904

99,83 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL2-DIN-G014-NC4

especificaciones

ComponentesDistribuidor
OrificioG 1/4
TipoVálvula antirretorno
Tipobloqueable
VersiónDistribuidor cuádruple
Posición de montajeIndiferente
Presión de funcionamiento mín.0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 2700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 3675 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 4450 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 5675 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 6450 l/min
Peso0.33 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno