PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Distribuidor, Serie NL4-DIL 0821300930

Número de pieza:

AVENTICS-0821300930

85,55 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
NL4-DIL-G012-NC4

especificaciones

ComponentesDistribuidor
OrificioG 1/2
TipoDistribuidor estrecho
Tipobloqueable
VersiónDistribuidor cuádruple
Posición de montajeIndiferente
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 211000 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 38750 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 41340 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 58750 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 61340 l/min
Peso0.4 kg
Material carcasaZinc fundido a presión
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno