PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Unidad de llenado de accionamiento eléctrico, Serie NL4-SSU 0821300955

Número de pieza:

AVENTICS-0821300955

557,13 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NL4-SSU-G012-SOE-024-SS

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn2500 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
Tipo de conexiónConexión tubo
ComponentesVálvula distribuidora 3/2, Válvula de llenado
bloqueablebloqueable
Tipoválvula de asiento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.5 µm
conexión de aire comprimido escapeG 1/2
Caudal nominal Qn 1 a la 22500 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 31600 l/min
Consumo de potencia DC4.8 W
Duración de conexión100 %
Norma conexión eléctr.ISO 6952
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Peso1.74 kg